- 製品
- センサ
- 流量センサ
- メカトロ式流量センサ
- SBN232
流量センサ 逆流防止機能・ディスプレイ付き
SBN232
SBN34IQ0FRKG
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 3/4" NPT |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | ||
---|---|---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション | ||
媒体 | 液体, 水, グリコール水溶液, クーラント | ||
媒体範囲 |
|
||
媒体温度 [°F] | 14~212 | ||
最大許容圧力 [MPa] | 4 | ||
最大許容圧力 [MPa] | 4 | ||
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 40 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 3 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能) |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 150, (各出力 2 x 200 (~140 °F); 2 x 250 (~104 °F)) |
スイッチングサイクル (機械的) | 1000万回 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
出力の特性 [Hz] | 0~10000 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
分解能 |
|
||
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
周波数エンドポイント, FEP |
|
||
ステップ |
|
||
周波数エンドポイント, FRP [Hz] | 10~10000 | ||
レンジアビリティー | 1:50 |
測定範囲 [°F] | 14~212 |
---|---|
表示範囲 [°F] | -26~252 |
スイッチポイント SP [°F] | 16~212 |
リセットポイント rP [°F] | 14~210 |
周波数スタートポイント, FSP [°F] | 14~172 |
周波数エンドポイント, FEP [°F] | 54~212 |
周波数エンドポイント, FRP [Hz] | 10~10000 |
精度 / 誤差
精度 | ± (4 % MW + 1 % MEW), (Q > 0.3 l/min, 媒体および周囲使用温度: +71.6 °F ± 4K) |
---|---|
繰返し精度 | ± 1 % MEW |
温度ドリフト | 0.9802 °F / K |
---|---|
精度 [K] | 3 K (77 °F; Q > 1 l/min) |
応答時間
応答時間 [s] | 0.01 |
---|---|
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~5 |
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] | 0~5 |
応答速度 T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, 電流出力, 媒体選択, スイッチング出力/アナログ出力のダンピング, ディスプレイ回転可能, 標準測定単位, プロセス値の表示色 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 2 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 5 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°F] | 32~140 | ||
---|---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
||
保存温度 [°F] | 5~176 | ||
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 145 | ||||
UL規格認証 |
|
||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 696 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC, 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ) |
媒体接触部の材質 | ステンレス1.4401(SUS316), ステンレス 1.4404 (SUS316L), 真鍮 (2.0371), 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PPS, O-リング: FKM |
プロセス接続 | 接圧部 3/4" NPT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
備考 | 外観は変更する場合があります。 | ||||
梱包数 | 1 個 | ||||
認証 | 日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
圧力損失
|
|
---|