You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. 製品
  2. RU6113

インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト

RU6113

RU-6000-I24/K R

インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト

RU6113

RU-6000-I24/K R

  • 規定のパルス間隔で回転速度を高精度に検出
  • 正確な位置検出と距離測定用
  • 簡単・すぐにしっかり取付けられる
  • 高い衝撃耐性と振動耐性
  • スペースが限られている場合に使用できる軸方向プラグ接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
  • ce
  • c_nrtl_us
製品特性
分解能 6000 分解能
シャフト ソリッドシャフト
シャフト径 [mm] 10
アプリケーション
検出原理 インクリメンタル式
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 150
出力
電気仕様 HTL
出力開閉電流 [mA] 50
応答周波数 [kHz] 300
短絡保護機能タイプ < 60 s
A、Bの位相差 [°] 90
測定範囲 / 設定範囲
分解能 6000 分解能
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -30~85
保存温度 [°C] -30~100
最大相対湿度 [%] 98
保護構造 IP 64
試験 / 認証
衝撃耐性
100 (x 9.81 m/s²) (6 ms)
振動耐性
15 (x 9.81 m/s²) (55~2000 Hz)
機械的仕様
重量 [g] 423.2
外形寸法 [mm] Ø 58 / L = 75.5
材質 アルミニウム
機械的最大許容回転数 [U/min] 12000
始動トルク [Nm] 1
トルク基準温度 [°C] 20
シャフト ソリッドシャフト
シャフト径 [mm] 10
材質
ステンレス1.4104(SUS430F)
スラスト荷重 (軸端) [N] 10
ラジアル荷重(軸端) [N] 20
フランジ形状 シンクロフランジ
電気接続
コネクタ式: 1 x M23 (ifm 1001.4), ラジアル方向
特性図等
出力信号
回転方向: 時計回り (シャフト側から見て)