You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. 製品
  2. RU1147

インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト

RU1147

RU-2500-I05/L6

インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト

RU1147

RU-2500-I05/L6

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
  • ce
製品特性
分解能 2500 分解能
シャフト ソリッドシャフト
シャフト径 [mm] 6
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] 10
使用電源電圧範囲 [V] DC 5
消費電流 [mA] 150
出力
電気仕様 TTL
出力開閉電流 [mA] 20
応答周波数 [kHz] 300
A、Bの位相差 [°] 90
測定範囲 / 設定範囲
分解能 2500 分解能
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~100
保存温度 [°C] -30~100
最大相対湿度 [%] 98
保護構造 IP 64
試験 / 認証
衝撃耐性
100 (x 9.81 m/s²) (6 ms)
振動耐性
10 (x 9.81 m/s²) (55~2000 Hz)
機械的仕様
外形寸法 [mm] Ø 58 / L = 46
材質 アルミニウム
機械的最大許容回転数 [U/min] 12000
始動トルク [Nm] 1
トルク基準温度 [°C] 20
シャフト ソリッドシャフト
シャフト径 [mm] 6
材質
ステンレス1.4104(SUS430F)
スラスト荷重 (軸端) [N] 10
ラジアル荷重(軸端) [N] 20
フランジ形状 シンクロフランジ
電気接続
ケーブル: 6 m, PUR, 軸方向
特性図等
出力信号
回転方向: 時計回り (シャフト側から見て)