1. ホームページ:
  2. 製品
  3. RU1143

廃止品 - 参考資料

RU1143

Incremental encoder with solid shaft

RU-3600-I05/K

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

お客様
申し訳ございません。このデータシートのご要望の言語バージョンはありません。ご質問はメールでお問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。
ifmチーム


Go ifmonline –e-shopでご注文いただきました製品は、 すべて国内使用向け仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。大口のご注文は0120-21-1668
(営業時間月~金 9:00~17:00 )

  • ce
ダウンロード
Technische Details
製品特性
分解能 3600 分解能、解像度
シャフト solid shaft
Shaft diameter [mm] 6
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] 10
使用電源電圧範囲 [V] DC 5
消費電流 [mA] 150
出力
電気仕様 TTL
出力開閉電流 [mA] 20
応答周波数 [kHz] 300
A、Bの位相差 [°] 90
測定範囲 / 設定範囲
分解能 3600 分解能、解像度
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~100
保存温度 [°C] -30~100
最大相対湿度 [%] 98
保護構造 IP 64
試験 / 認証
衝撃耐性
100 (x 9.81 m/s²) (6 ms)
振動耐性
15 (x 9.81 m/s²) (55~2000 Hz)
機械的仕様
寸法図 [mm] Ø 58 / L = 56
材質 アルミニウム
機械的最大許容回転数 [U/min] 12000
Max. starting torque [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
シャフト solid shaft
Shaft diameter [mm] 6
Shaft material
steel (1.4104)
Max. shaft load axial (at the shaft end) [N] 10
Max. shaft load radial (at the shaft end) [N] 20
Fixing flange シンクロフランジ
電気接続
コネクター式: 1 x M23 (ifm 1001.4), ラジアル方向
特性図等
パルスグラフ
出力 A
出力 B
原点信号
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せてご参照ください。日本の計量法に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 — JA-JP — RU1143-00 — 04.12.2007 —