1. ホームページ:
  2. 製品
  3. RN6058

廃止品 - 参考資料

RN6058

Absolute singleturn encoder with solid shaft

RN-4096-S24/S

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

お客様
申し訳ございません。このデータシートのご要望の言語バージョンはありません。ご質問はメールでお問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。
ifmチーム


Go ifmonline –e-shopでご注文いただきました製品は、 すべて国内使用向け仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。大口のご注文は0120-21-1668
(営業時間月~金 9:00~17:00 )

  • ce
ダウンロード
Technische Details
製品特性
分解能 4096 分解能、解像度, 4096 ステップ, 12 ビット
通信インターフェース SSIデータインターフェース
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] < 150
Max. revolution electrical [U/min] 6000
出力
コード Gray code, (increasing code values when turned clockwise (seen on the shaft))
コード信号 データ信号入力, TTL-compatible signals, clock and clock (inv.) from drivers to RS 485, data output, synchronous serial, TTL-compatible signals, data, and data (inv.), incremental signals, 2 sinusoidal incremental signals (A and B) , phase shifted by 90°, 1 Vss 512 signal periods per revolution
測定範囲 / 設定範囲
分解能 4096 分解能、解像度, 4096 ステップ, 12 ビット
インターフェース
通信インターフェース SSIデータインターフェース
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~85
保存温度 [°C] -30~80
保護構造 IP 64
試験 / 認証
衝撃耐性
100 (x 9.81 m/s²) (6 ms)
振動耐性
10 (x 9.81 m/s²) (55~2000 Hz)
機械的仕様
寸法図 [mm] Ø 58 / L = 52
材質 アルミニウム
機械的最大許容回転数 [U/min] 12000
Max. starting torque [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
シャフト solid shaft
Shaft diameter [mm] 10
Shaft material
steel (1.4104)
Max. shaft load axial (at the shaft end) [N] 10
Max. shaft load radial (at the shaft end) [N] 20
電気接続
ケーブル: ,8 m, PUR, センサーケーブルの最大長さ、接続ケーブルの最大長さ、ケーブル長 最大: 100 m, ラジアル方向
コネクター式: 1 x, センサーケーブルの最大長さ、接続ケーブルの最大長さ、ケーブル長 最大: 100 m
特性図等
パルスグラフ
クロック
データ
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せてご参照ください。日本の計量法に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 — JA-JP — RN6058-00 — 04.12.2007 —