1. ホームページ:
  2. 製品
  3. プロセスセンサー
  4. 圧力センサー / 負圧センサー
  5. Type PN / PE with digital display
  6. PY9964

PY9964

ディスプレイ付圧力センサー

PN-010-RER34-LFPKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

お客様
申し訳ございません。このデータシートのご要望の言語バージョンはありません。ご質問はメールでお問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。
ifmチーム


Go ifmonline –e-shopでご注文いただきました製品は、 すべて国内使用向け仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。大口のご注文は0120-21-1668
(営業時間月~金 9:00~17:00 )

  • ce
  • eac
  • cul
ダウンロード
Technische Details
製品特性
出力信号 スイッチング信号, アナログ出力、アナログ信号, (設定可能)
測定範囲、検出距離
-1~10 bar -14.5~145 psi -100~1000 kPa -0.1~1 MPa
接圧部、容器接続部 接圧部 G 3/4 オスネジ、雄ネジ
アプリケーション
アプリケーション 工業用アプリケーション
媒体 液体及び気体
媒体温度 [°C] -15~80
最大許容圧力 [MPa] 7.5
最小破壊圧力、最大許容圧力 [MPa] 15
真空耐性 [MPa] -0.1
圧力タイプ ゲージ圧
フラッシュマウントタイプ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~36, (EN50178, SELV, PELV規格)
消費電流 [mA] < 50
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
過電圧保護 有, (< 40 V)
起動遅延時間 [s] 0.3
内部電圧監視機能付、ウオッチドグ機能
入力 / 出力
Number of inputs and outputs デジタル出力数、デジタル出力: 1, アナログ出力数、アナログ出力: 1
出力
最大出力数 2
出力信号 スイッチング信号, アナログ出力、アナログ信号, (設定可能)
電気仕様 PNP
デジタル出力数、デジタル出力 1
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力、スイッチング出力 内部電圧降下(最大) DC [V] 2
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] < 170
アナログ出力数、アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20
最大負荷 [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
電圧出力 [V] 0~10
最小負荷抵抗 [Ω] 2000
短絡保護
短絡保護 有 (パルス式)
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲、検出距離 [MPa] -0.1~1
スイッチポイント SP [MPa] -0.09~1
リセットポイント rP [MPa] -0.095~0.995
ステップ [MPa] 0.005
精度 / 誤差
スイッチング精度 [%; 設定値] < ± 0.5
繰返し精度 [%; 設定値] < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合)
総合精度 [%; 設定値] < ± 0.5
誤差 ヒステリシス [%; 設定値] < ± 0.25
長時間安定性 [%; 設定値] < ± 0.05
応答時間
ディレー時間の設定 dS, dr [s] 0; 0.2~50
アナログ出力の応答時間 [ms] 3
ソフトウエア / プログラミング
可能なパラメータ設定方法 ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチオン / スイッチオフディレー, ダンピング, 表示単位, アナログ出力(電流/電圧)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -15~80
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
衝撃耐性
DIN IEC 68-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN IEC 68-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 229.64
圧力機器指令 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, group 1 fluids on request
機械的仕様
重量、重さ [g] 283.5
材質 ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, PEI, FKM , PTFE
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), セラミック (99,9 % Al2 O3), FKM 
最小スイッチング回数 1億回
接圧部、容器接続部 接圧部 G 3/4 オスネジ、雄ネジ
ディスプレイ / パーツ
表示
表示単位 3 x LED, 緑
スイッチング状態 LED, 黄色
機能表示 英数字表示、デジタル表示, 4桁
測定値 英数字表示、デジタル表示, 4桁
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクター式: 1 x M12, 接点、お問い合わせ、コンタクト: 金メッキ
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せてご参照ください。日本の計量法に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 — JA-JP — PY9964-00 — 13.03.2015 —