You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. 製品
  2. KI5203

静電容量式近接センサ

KI5203

KI-3015-BNKG/NI

静電容量式近接センサ

KI5203

KI-3015-BNKG/NI

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: KI5019 または KI5015 製品比較: KI5203 / KI5019 / KI5015 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
  • ce
  • cul
製品特性
電気仕様 NPN
出力機能 ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm] 3~15
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M30 x 1.5 / L = 81
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] 13, (24 V)
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 NPN
出力機能 ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 40
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 3~15
感度調整
工場出荷設定 [mm] 15
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 65
ノイズ耐性型 有, (高周波ノイズ耐性型)
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
機械的仕様
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] M30 x 1.5 / L = 81
ねじ規格 M30 x 1.5
材質 PBT
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
調整ドライバー: 1
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.5 mm²