You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. 製品
  2. IF5895

高周波誘導式近接センサ

IF5895

IFK3004-BPKG/V2A/20M RT

高周波誘導式近接センサ

IF5895

IFK3004-BPKG/V2A/20M RT

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
  • ce
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 4
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M12 x 1
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] 15, (24 V)
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 400
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 4
検出距離 [mm] 4 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~3.25
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 3~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
機械的仕様
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] M12 x 1
ねじ規格 M12 x 1
材質 ステンレス 1.4305 (SUS303), PBT
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 赤
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.34 mm²