1. ホームページ:
  2. 製品
  3. ポジションセンサー
  4. 高周波誘導式近接センサー
  5. IE5104

廃止品 - 参考資料

IE5104

高周波誘導式近接センサー

IEC3002-APOG/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

お客様
申し訳ございません。このデータシートのご要望の言語バージョンはありません。ご質問はメールでお問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。
ifmチーム


Go ifmonline –e-shopでご注文いただきました製品は、 すべて国内使用向け仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。大口のご注文は0120-21-1668
(営業時間月~金 9:00~17:00 )

  • 非常に短い外装
  • 限られたスペースでの使用に
  • スペースを節約するコネクター
  • 長い検出距離で高い稼働時間
  • 非常に高い応答周波数
  • ce
ダウンロード
Technische Details
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm] 2
外装 ネジ切り形
寸法図 [mm] M8 x 1 / L = 35
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] 15, (24 V)
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルクローズ
スイッチング出力、スイッチング出力 内部電圧降下(最大) DC [V] 1
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 800
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 2
検出距離 [mm] 2 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~1.6
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 2804
機械的仕様
外装 ネジ切り形
取付け 埋込み不可
寸法図 [mm] M8 x 1 / L = 35
配管接続、接圧部、ネジ切り形 M8 x 1
材質 PBT
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリー
アクセサリー (同梱)
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せてご参照ください。日本の計量法に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 — JA-JP — IE5104-00 — 13.01.2017 —