コネクタ(ソケット)
EVCA16
ADOGE050MSS0005H05
コネクタ(ソケット)
EVCA16
ADOGE050MSS0005H05
- 大きなケーブル断面で電圧降下を抑制し高電流を伝送
- 油 / クーラントに耐性
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
- 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
仕様 | 電源ケーブル, Lコード |
アプリケーション | 産業アプリケーション |
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 63 |
---|---|
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 16 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保存温度 [°C] | -25~55 | |
保存湿度 [%] | 10~100 | |
製品保管条件に関する気象条件クラス |
|
|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 69K |
機械的仕様
重量 [g] | 998.8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外装材質 | TPU | ||||||||
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ | ||||||||
シーリング材 | FKM | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: L, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm |
---|
電気接続 - 接続
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 灰, Ø 10.1 mm, 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0.15 mm ) |