- 製品
- E89124
デジタルディスプレイ
E89124
DISPLAY/DA340
デジタルディスプレイ
E89124
DISPLAY/DA340
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
アプリケーション | アナログ信号の表示・監視, 圧力センサ・温度センサ・流量センサ等 |
---|
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC 230 / 115 / DC 24 |
消費電流 [mA] | 200 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~45 |
---|---|
保護構造 | IP 44, (前面) |
機械的仕様
取り付け方法 | パネルカット寸法: 91 x 43 mm |
---|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|