- 製品
- E89103
デジタルディスプレイ
E89103
DISPLAY/DX340/24VAC
デジタルディスプレイ
E89103
DISPLAY/DX340/24VAC
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: E89106 製品比較: E89103 / E89106 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
アプリケーション | パルス系列による物体監視 / 表示 (汎用型) |
---|
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC 24 |
消費電流 [mA] | 200 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~45 |
---|---|
保護構造 | IP 44, (前面) |
機械的仕様
取り付け方法 | パネルカット寸法: 91 x 43 mm |
---|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|