- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 取付アダプタ
- E30025
クランプフィッティング
E30025
CLAMP FITTING 1/2NPT
クランプフィッティング
E30025
CLAMP FITTING 1/2NPT
- 容器や配管への温度センサの取付け用
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- ねじ込みによる安定した固定
- 液体および気体中で使用
- センサの浸漬深度を容易に調節
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 温度センサ用 |
---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
取付 | クランプフィッティング |
媒体 | 液体及び気体 |
最大許容圧力 [MPa] | 0.1 |
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 98.4 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303), FKM |
センサ接続 | Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm |
プロセス接続 | 接圧部 1/2" NPT |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|