- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 取付セット
- E2D116
照明ユニット用取付けセット
E2D116
MOUNTING SET FOR 4 BAR LIGHTS 10x75
照明ユニット用取付けセット
E2D116
MOUNTING SET FOR 4 BAR LIGHTS 10x75
- クランプ取付け用のフルセット
- 容易で迅速、安価な固定
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
- 取付けロッドへの取付け用
- 全方向に自由に動くため、照明装置のさまざまな位置が可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 固定用金具, 4 × バーライト照明ユニット10 x 75 mm |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 538.2 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 175 x 175 x 99 |
材質 | 取付けブラケット: ステンレス, クランプ: ステンレス |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|