- 製品
- E20766
拡散反射型ファイバセンサヘッド
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
拡散反射型ファイバセンサヘッド
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: E20765 製品比較: E20766 / E20765 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|
監視範囲
増幅器検出距離 | OB50, OBF, OO50 |
---|
検出距離 [mm] | 15 |
---|
検出距離 [mm] | 25 |
---|
検出距離 [mm] | 45 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~70 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 0.007 |
---|---|
センサヘッド形状 | ストレート |
ヘッド接続 | M5 |
全長 [mm] | フリーカット |
ファイバーレイアウト | |
材質 | 外装: 真鍮 白銅コーティング |
ファイバ材質 | PMMA |
ファイバヘッド材質 | アルミニウム |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|