コネクタ(ソケット)
E11227
ADOAO140MSS0010H10
コネクタ(ソケット)
E11227
ADOAO140MSS0010H10
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- センサ信号を高い信頼性で伝送
- 広い使用温度範囲
- 省スペースの使用に適したL型タイプ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC < 30 |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 3 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 1107.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
材質 | PUR | ||||||
外装材質 | PUR | ||||||
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ | ||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 10 mm, 8 x 0.34 mm² + 2 x 0.75 mm² |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M16, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ |
---|