- 製品
- E10765
円筒形シリンダー用固定ストラップ
E10765
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
円筒形シリンダー用固定ストラップ
E10765
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
機械的仕様
外形寸法 [mm] | Ø 8 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303) |
ピストン径 [mm] | 8~16 |
締付け範囲 [mm] | 11~19, (18~29) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|