You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. 製品
  2. E10443

中間ケーブル

E10443

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

中間ケーブル

E10443

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: EVC011 製品比較: E10443 / EVC011 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 67
機械的仕様
材質 TPU
外装材質 TPU
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ
電気接続
接続 ケーブル: 0.6 m, PUR / PVC, 4 x 0.34 mm² (128 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ