• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

【プレスリリース】スマートウォッチ感覚で使い易い新型圧力センサ”PQ Cube”

2024/07/23

産業用途に最適化されたIO-Link対応の革新的な圧力センサ“PQ Cube”を2024年7月に発売します。PQ Cubeは、堅牢な設計と高精度な測定セルにより、真空グリッパなどの空気圧アプリケーションに理想的な耐久性を提供します。保護構造IP65、埃・汚れや湿気に強いため、過酷な産業環境でも長期間にわたり正確な圧力測定を実現します。PQ Cubeは、1インチTFT液晶に圧力値を数字とグラフで分かりやすく表示し、日本語含む9言語対応のセットアップウィザードで設定をサポートします。これにより、ユーザーはスマートウォッチ感覚で直感的に操作できます。また、赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握できます。PQ Cubeは、特に圧縮空気システム内の圧力を高い信頼性で監視するために設計されており、非常に高い正圧および負圧耐性を備えています。プログラム可能なスイッチング出力またはアナログ出力タイプがあり、ボタン操作またはIO-Linkによる簡単なパラメータ設定が可能です。この新しい圧力センサは、生産プロセスの効率化とコスト削減に貢献し、長期間にわたる安定したパフォーマンスを提供します。また本製品は優れたデザインでドイツ、エッセンのノルトライン=ヴェストファーレンデザインセンターが主催する国際的なプロダクトデザイン賞2024年レッドドット・デザイン賞 (Red Dot Design Award)を受賞しました。
2024 Red Dot Design Award 受賞ページ

2024年7月発売、スマートウォッチ感覚で使い易い新型圧力センサ”PQ Cube”