【プレスリリース】ifmのToF式光電距離センサ”OGD560”で色に依存しない安定測定
ifm efector株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 岩室 一志)は、IO-Link対応の光電距離センサ 「OGD560」 を2026年2月に発売します。
新しいOGD560は、従来のOGDシリーズで求められていた性能を大幅に強化した次世代モデルです。最大の進化は 測定距離が従来の約2 mから4 mへ倍増 した点で、これにより、大型搬送ラインやAGVの停止距離測定、高所ラックの位置検出など、従来機では届かなかった領域までカバーできるようになっています。また、露出を最適化したクラス2レーザの採用により黒色など暗いワークをはじめ、光沢・マット・反射物など素材差の影響も低減しました。さらに、距離値と反射率値の同時出力が可能となり、仕分けや物体識別での判断精度も向上しています。加えて、FINE/STD/FAST の3モードが進化し、最大40 Hzの応答性能を発揮するFASTモードでは高速搬送ラインにも対応。一方でFINE/STDでは4 m長距離測定に最適化され、用途に応じて1台で柔軟に運用できるようになりました。複数センサを近接設置する環境においても、OGD560は同タイプ5台までの干渉抑制に対応し、装置の並列配置や多軸ロボットでも安定した測定を実現します。 耐環境性も強化され、SUS316Lハウジング+IP65/IP67 の堅牢構造で湿度・粉塵・温度変動の大きい現場でも安心して使用できます。 また、IO-Link機能では診断情報が拡張され、稼働状態の可視化や 予兆保全 にも活用しやすくなりました。これらの改善によりOGD560は、物流搬送・AGV・ロボット・仕分け工程など、従来以上に幅広い現場で高い測定安定性を提供し、生産ラインのダウンタイム削減と品質向上に貢献します。
2026年2月発売 色に依存しない安定測定のToF式光電距離センサ”OGD560”