• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

【プレスリリース】ビジョンセンサ一台で形状検査とコード読取

2024/10/29

形状検査とコード読取機能を一体化した新しいユニバーサルビジョンセンサ”O2U5” を2024年10月に発売します。O2U5は、2D形状検査、表面材質や輪郭の検査、QRコード・バーコードの分析が同時に可能で、部品の表面と輪郭の形状を高い信頼性で検出し、品質管理を効率的に行えます。ifmの無料ソフトウェア「Vision Assistant」を使用して、簡単に検査を設定・実行できます。主要通信規格であるTCP/IP、PROFINET、Ethernet/IP、IO-Link に一台で対応し、露光時間やパラメータ設定が可能で、外部光の影響を受けにくいです。O2U5の使用により、品質管理の向上、コスト削減、柔軟な対応が可能です。複数の検査機能を一台で実現し、リアルタイムの物体監視とデバイス交換が可能で、製造ラインの停止を最小限に抑えます。自動車産業やロボット自動化組立、倉庫物流など、様々な産業アプリケーションに対応し、設定ウィザードを使って幅広い課題を簡単に解決できます。O2U5は、多機能で高い柔軟性を持つため、品質管理や自動化プロセスの効率化に大いに役立ちます。また、複数のセンサを一台に統合することで、設備投資やメンテナンスコストを削減できます。

2024年10月発売、O2U5ビジョンセンサ