【プレスリリース】高精度と信頼性を両立するレーダレベルセンサ”LWシリーズ”
2024/12/10
高精度と信頼性を両立するレーダレベルセンサ”LWシリーズ”を2024年12月に発売します。LWレーダレベルセンサは、開放・密閉タンク内の充填レベルを正確に監視する革新的なセンサです。この新しいレーダレベルセンサに採用されている80GHz帯周波数は、タンク内に蒸気や結露がある場合でも、ミリメートル単位の精度でレベルを検出することができます。毎秒最大200ミリメートルのレベル変化にも対応し、非常に高い精度を誇ります。また、ステンレススチール製の筐体はIP69Kの防水性能を持ち、CIP/SIPプロセスに対応しているため、ハイジェニックタンクでも安心して使用できます。設置や操作も非常に簡単で、IO-Linkとecolinkの接続技術により、設置、試運転、サービスが効率的かつ安全に行えます。このセンサは、ポリタンク内のレベル測定、開放水槽の監視、ベンチュリフリュームの流量測定など、さまざまな用途に対応できる多用途性も備えています。手のひらサイズでありながら、最先端の技術を駆使しており、既存の品質・衛生要件を満たすための認証も取得しているLWレーダレベルセンサは、ユーザーにとって信頼性が高く、効率的で、使いやすいソリューションとしてシステムに貢献します。
2024年12月発売、レーダレベルセンサ”LWシリーズ”