【プレスリリース】電磁誘導式導電率センサ”LDL”シリーズに樹脂タイプが新登場
2024/06/25
IO-Link対応の産業用途に最適化された高性能な導電率センサ”LDL400”を2024年6月に発売します。
導電率センサ“LDL400”は、ポリプロピレン材質で、その軽量性と耐熱性、耐腐食性により、厳しい環境下でも正確な測定を実現します。LDL400は水質管理に優れ、水処理、魚の養殖、垂直農業でのミネラル濃度測定を可能にし、環境保全と効率的な資源管理を実現します。このセンサは、特に液体種の精密管理が求められる場面でその力を発揮し、生産プロセスの効率化とコスト削減に貢献します。簡単なセットアップと直感的な操作性により、ユーザーは迅速かつ容易にシステムを稼働させることができます。長期間にわたる安定したパフォーマンスを提供し、メンテナンスの手間とトータルコストを低減します。これにより、ユーザーは品質と生産性の向上を図ることが可能になります。
2024年6月発売、樹脂タイプ電磁誘導式導電率センサ”LDL”シリーズ