• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

【プレスリリース】機械の操作をより快適にするタッチスイッチ”KTEシリーズ”

2025/04/22

静電容量式タッチスイッチ”KTEシリーズ”を2025年4月に発売します。この革新的なセンサは、工場設備や機械の操作をより快適にするために設計されました。製造業のエンジニア、メンテナンス担当者、システムテグレーターが直面する課題には、機械操作時の誤検出や誤動作を防ぐこと、過酷な環境でも長期間使用できる耐久性のあるセンサが必要であること、そして直感的で簡単に操作できるインターフェースが求められます。KTE静電容量式タッチスイッチは、これらの課題を解決するために優れた特長を備えています。まず、軽く触れるだけで正確に接触を検出し、誤検出を防ぐ高い感度と信頼性を持っています。一般的なタッチスイッチと比較しても、より高い精度と安定性を誇ります。また、密閉構造のハウジングにより、水滴や汚れの影響を抑制し、過酷な環境でも長期間の使用に耐える優れた耐久性を実現し、耐久性を提供します。さらに色や点灯パターンの調整、表示プレートの交換が可能で、アプリケーションに合わせた柔軟な使い方ができるカスタマイズ性も特長です。これにより、ユーザーの多様なニーズに対応し在庫削減にも貢献します。スムーズな表面で掃除しやすく、取扱が簡単な点も魅力です。これにより、メンテナンスの手間を大幅に軽減します。ifmのKTE静電容量式タッチスイッチは、製造業のエンジニア、メンテナンス担当者、システムインテグレーターの皆様にとって、信頼性が高く使いやすいソリューションを提供します。

2025年4月発売、機械の操作をより快適にするタッチスイッチ”KTEシリーズ”