【プレスリリース】2出力対応のIO-Link近接センサ IF61シリーズ
2022/08/04
2022年8月発売、用途に幅が広がる2出力対応「 IO-Link近接センサ IF61シリーズ」のプレスリリースを発表いたしました。
IO-Linkによるプロセスデータと高速制御可能なスイッチング信号を同時に伝送することで、制御(OT)と監視(IT)のインフラを統合することができるため、緩みなどにより現れる微妙な距離の変化で機械の不具合を早期発見することができ、予兆保全(CBM)の実装を可能にします。