• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

【プレスリリース】給電用の制御盤が不要に!保護構造IP67のスイッチング電源

2023/03/07

分散型の電源供給が可能な保護構造IP67の画期的な電源”DN42シリーズ”の国内販売を2023年3月に開始します。DN42シリーズはフィールドに設置できるので、長距離ケーブルによる電圧損失を軽減できます。
さらに、IO-Link対応により、PCからの監視、設定、診断ができ、障害発生時に中央管理からの迅速な解決が可能になるので、稼働率の向上、システム全体の効率向上に繋がります。また、簡単に操作できる本体のボタンと分かり易いLEDによる状態表示で、現場での迅速な診断および対応も可能です。

2023年3月発売、給電用の制御盤が要らない保護構造IP67のスイッチング電源(製品詳細は写真をクリックして確認)