【プレスリリース】次世代HMI”CR114”シリーズ
建機・特装車向けに設計された次世代HMI「CR114」シリーズを2025年7月にリリースします。
本製品は、64ビットプロセッサを搭載し、4.3インチの高輝度カラーディスプレイにより、直射日光下でも優れた視認性を実現。過酷な現場環境でも安定した操作性と高い信頼性を提供します。本ディスプレイは、ecomatDisplayファミリーの堅牢なHMIとして、継続的な振動や水、粉塵といった過酷な環境下でも問題なく動作するよう設計されています。さらに、ifmが誇る高いEMC耐性を備え、E1認証も取得しており、道路走行車両での使用にも適しています。CANおよびEthernetインターフェースを標準装備し、CANopen、SAE J1939、Modbus TCP、OPC UAなどの主要な通信プロトコルに対応。IEC 61131-3準拠のCODESYS V3.5による柔軟なプログラミングが可能で、システム統合の自由度を大幅に向上させます。また、IP65/IP67の防塵・防水性能、-30~65℃の広い動作温度範囲、耐振動・耐衝撃設計により、厳しい現場でも長期にわたり安定稼働を実現します。LEDバックライト付きのファンクションキーと中央ナビゲーションキーにより、グローブ着用時でも直感的な操作が可能です。高解像度ディスプレイと直感的なUIにより、オペレーターの視認性と操作性が向上し、作業ミスの低減と作業時間の短縮に貢献します。さらに、CODESYSによる標準化された開発環境は保守性を高め、トラブル発生時の対応を迅速化。現場でのダウンタイムを最小限に抑えます。また、多様な通信プロトコルへの対応により、既存システムとのスムーズな統合が可能で、将来的な拡張にも柔軟に対応。これにより、システム構築の自由度が飛躍的に向上します。堅牢な筐体設計と長寿命設計により、長期的な運用コストの削減にもつながります。ifmは、CR114シリーズを通じて、よりスマートで効率的な現場のデジタル化と生産性向上を力強く後押しします。
2025年7月発売、次世代HMI”CR114”シリーズ