• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

【プレスリリース】製造現場のスマート化を加速するIO-Linkマスタ "AL1590/AL1591"

2025/08/21

産業用通信の新たなスタンダードとなるIO-Linkマスタ "AL1590(産業用)"および "AL1591(ハイジェニック用)"の国内展開を、2025年8月より開始します。

これらの製品は、OTレベルの産業イーサネット PROFINET, EtherNet/IPとITレベルのOPC UA, MQTT JSONなど異なる通信プロトコルに対応し、OTレベルでは制御ネットワークの最適化、ITレベルではデータ分析・活用を同時にシームレスな接続が実現できます。セキュリティ要件にも対応し制御ネットワークの安定性を確保しつつ、安全なIIoT導入を支援します。AL1590は一般産業用途向けに、AL1591は食品・飲料業界など衛生管理が求められる環境向けに最適化されており、いずれも堅牢なフィールドマウント設計により、過酷な現場でも安定した動作を確保します。さらに、IO-Linkによる双方向通信により、センサやアクチュエータの状態監視やパラメータ設定が可能となり、予知保全やトレーサビリティの実現を支援します。これにより、ユーザーは「異機種混在による通信トラブル」「センサ状態の可視化不足」「新規設備導入時の工数増加」といった課題の解消が期待できます。その結果として、生産ラインのダウンタイム削減、保守作業の効率化、IIoT対応によるデータ活用の高度化といった効果が見込まれます。たとえば、自動車部品メーカーでは、自動車メーカでは、センサデータをOPC UA経由でクラウドへ集約しシステムの可視化とPLCへの負担軽減を実現しています。一方、食品工場では、AL1591の高い耐環境性により、洗浄工程を含むラインでも安定稼働を確保し生産性を向上できます。ifm efectorは今後も、ユーザー主導型のスマートファクトリー実現に向けた製品開発と技術支援を通じて、ものづくり現場の進化をトータルソリューションで支えてまいります。

2025年8月発売、フィールドバス通信マルチプロトコル対応 OPC UAサーバ内蔵IO-Linkマスタ "AL1590","AL1591"