M12コネクタ Lコードに対応したIO-LinkマスタPerformance Lineに、2023年2月より新たにEtherCAT対応のタイプを追加し販売開始します。今回の追加対応によって、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、の産業用イーサネットプロトコル対応となり、産業用製造装置、工場内通信ネットワークとIO-Linkデバイスとのデータ通信の幅が広がります。IP67・産業クーラント向けとIP69K・食品産業向けを同時に展開します。
2023年2月発売、高出力対応IO-LinkマスタにEtherCAT接続タイプが仲間入り(製品詳細は写真をクリックして確認)