1. ホームページ:

環境への取組み

ISO認証

ifmは会社創立時より品質管理強化に取り組んでいます。

ifm はDIS ISO 9001の認定をDQS(German association for the certification of QM system) より取得しております。

この中にはe1車載型式認定の要求を満たす認証も含まれています。

DIN ISO 9001の他にもifmの製造工場はEUのATEX防爆認定を取得しています。: