タッチパネル付PLC・ディスプレイコントローラ スタートアップガイド
- 製品説明
ecomat displayは車載用に製品化されたので耐環境性、耐振動・衝撃性を兼ね備えています。
また、車外やキャビネットに設置することができ、明るい場所でも快適に見る事ができます
縦型、横型問わず設置でき、操作性の良いタッチパネルもご用意しました。
- 適用業種
重機、建設機械、特装車、農業・林業車両、廃棄物収集車、輸送・物流機械、クレーン、AGV、道路機械、ショベル、アスファルトフィニッシャ、管工事、地下建機、フォークリフト、資源リサイクル機械、オフハイウェイ車輌、ハーベスタ
- 機器種別
PLC、タッチパネル、コントローラ
- 技術範囲
CANバス、CANopen、SAE J1939、ECU、EtherNet/IP、Modbus/TCP、IO-Link、CODESYS、予知保全、省配線
- 対象型番
CR1058, CR1059, CR1074, CR1075, CR1076, CR1077, CR1202, CR1203