• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

PLC・コントローラ開発スタータキット EC2121 ガイド

  • PLC(CR710S)を手軽に評価できるスタータキット、EC2121の導入方法を説明します。
  • 高温、低温、ホコリ、水滴など、制御盤での使用を想定されたPLCでは使用できない環境下においても、多数の入出力信号を処理するために非常に強力なコントロールを必要とします。
    CR710Sはこれら耐環境性の求められる環境において利用可能な非常に強力なPLCです。
    通常のPLC機能だけでなく、SIL2/PL-dに準拠した機能安全PLCとしても使用することができます。
    -コントローラ スタータキットEC2121(コントローラ(CR710S)、コネクタ(電源、CAN接続)、動作確認盤、LANケーブル(E12490)、CODESYSインストーラ、説明書含)
  • 適用業種
    重機、建設機械、特装車、農業・林業車両、廃棄物収集車、輸送・物流機械、クレーン、AGV、道路機械、ショベル、アスファルトフィニッシャ、管工事、地下建機、フォークリフト、資源リサイクル機械、オフハイウェイ車輌、ハーベスタ、章句品工場、IP65 / IP67が求められる設備での使用
  • 機器種別
    PLC、コントローラ
  • 技術範囲
    機能安全(Functional safety)、セーフティ、SIL、PL、CANバス、CANopen、SAE J1939、ECU、CODESYS
  • 対象型番
    CR710S, CR711S, CR720S, CR721S