1. ホームページ:
  2. 製品
  3. アクセサリー
  4. AS-i用アクセサリー
  5. Extensions, terminations and testing of the cable

Accessories for AS-Interface - Extensions, terminations and testing of the cable

  • ケーブル長を延長するためのパッシブバスターミネーション
  • 追加リピータを使用して、ケーブルをさらに100 m延長
  • 全長は最高600 mまで可能
  • 任意のネットワークトポロジーで使用可能
  • フラットケーブル用コネクターでバスターミネーションを迅速かつ容易に取付け