You probably do not come from: Japan.  If necessary, change to: United States
  1. ホームページ:
  2. 製品
  3. IO-Link
  4. IO-Link プロセスセンサ
  5. 圧力センサ 空圧アプリケーション用

IO-Link - 圧力センサ 空圧アプリケーション用

  • 空圧および圧縮空気システム内のシステム圧力を高い信頼性で監視
  • 相対圧力または差圧の測定に使用可能
  • はっきり見やすい斜めLCDディスプレイ
  • 赤/緑表示で許容範囲を明確に表示
  • 圧力範囲1~1 barまたは-1~10 bar

IO-Link - 圧力センサ 空圧アプリケーション用