1. ホームページ:
  2. 製品
  3. ポジションセンサー
  4. レーザーセンサー
  5. コの字型光電センサー

Laser sensors - Photoelectric fork sensors

  • The accurate laser guarantees reliable detection of tiny objects from Ø 30 µm
  • 迅速なセットアップ: 投光器と受光器の調整が不要
  • Soiling is signalled by permanent monitoring of the quantity of light
  • Sensor modes (power, speed, high resolution) can be set in accordance with the specific application