1. ホームページ:
  2. 製品
  3. ポジションセンサー
  4. レーザーセンサー
  5. Distance sensors type O1D with 75 m range

Laser sensors - Distance sensors type O1D with 75 m range

  • 昼光でも使用可能
  • 2つのスイッチング出力のうち、1つはアナログ出力としてプログラミング可能
  • 優れた価格/性能比
  • スケーラブルな測定範囲とウィンドウ機能
  • 幅広いシステムコンポーネントをとりそろえ、取付けが容易で正確な微調整が可能