1. ホームページ:
  2. 製品
  3. ポジションセンサー
  4. 高周波誘導式近接センサー
  5. Use in conveying

Inductive sensors - Use in conveying

  • 60 mmの非常に長い検出距離
  • 検出距離が長い長方形外装
  • コネクター、端子または接続ケーブル付きのバージョン
  • 3線式および4線式のバージョン
  • IM型: 5つの位置の自由に選択可能な検出面、はっきり見やすいコーナーLED