風力エネルギーは、再生可能エネルギー源として発電において重要な役割を果たします。 風力タービンは、世界中のすべての気候帯(海上、海岸近く、陸上)で稼動しています。 しばしば、塩水や温度変動などの極端な環境影響にさらされます。
古いブラウザは多くの場合、ユーザーエクスペリエンスの低下につながり、セキュリティリスクをもたらします。このため、Internet Explorer 11はまもなくサポートされなくなります。
そのため、できるだけ早くブラウザを更新することをお勧めいたします。