ifm Vision Assistant
Il Vision Assistant offre molteplici possibilità.
Dalla messa in funzione semplice e veloce alle diverse funzioni di analisi.
Download di ifm Vision Assistant

Identificazione e verifica di testo
La funzione OCR consente l'identificazione e la verifica di testo.

Funzione Autofind per codici
La funzione Autofind del software Vision Assistant riconosce automaticamente numerosi codici differenti in un'immagine. L'operatore potrà poi associarli nel software Vision Assistant.

Controllo procedura
Il controllo procedura fornisce un riepilogo generale di tutte le impostazioni per immagini e codici.
Ciò consente di avere una panoramica dettagliata di tutta l'applicazione. Inoltre la funzione di logica e interfaccia consente una semplice programmazione dell'uscita del sensore.

Contrasto perfetto grazie al filtro polarizzatore
Un'illuminazione integrata attivabile con filtro polarizzatore garantisce il contrasto sufficiente in caso di superfici lucide, ad es. metallo, per poter leggere i codici in maniera affidabile.

Funzione multi-immagine
Vengono acquisite più immagini con tempo di esposizione variabile, in modo da riconoscere con sicurezza i codici con diverse conformazioni superficiali, colori o condizioni di illuminazione ambientale.

Funzione Logic Layer
Pre-elaborazione dei dati nel sensore. Riduce tempi e costi della programmazione PLC.

Definizione interfacce
I dati da inviare al PLC possono essere definiti autonomamente, filtrando il contenuto in base alle informazioni desiderate.

Funzione Service Report
Il sensore fornisce un Service Report delle letture non riuscite. Per ottenerlo NON è necessario arrestare il sensore, che può continuare a funzionare in produzione.

Funzione Manutenzione in tempo reale
Per garantire il corretto funzionamento del sensore è possibile verificare i seguenti valori:
- Verifica delle zone ROI
- Monitoraggio delle regolazioni errate
- Monitoraggio della luce secondaria
- Confronto immagine live rispetto a immagine di riferimento

Tanti wizard per procedure guidate
Con le nostre procedure guidate per la messa in funzione, le più svariate applicazioni diventano facili come un gioco: dall'analisi dei profili al controllo di presenza BLOB fino alle modalità definite dall'utente.
Le procedure guidate in dettaglio