1. Home
  2. Sensori di visione
  3. Identificazione O2I

Identificazione O2I

Identificazione efficiente
Il lettore multicodice rileva automaticamente codici 1D e 2D, indipendentemente dal loro orientamento e numero. La nuova versione è dotata inoltre di funzioni per il rilevamento del testo (OCR), ad esempio per l'identificazione del prodotto in base all'etichetta o al numero di serie. Anche indicazioni quali ad es. la data di scadenza o quella di produzione possono essere "lette" direttamente.

Altre nuove funzioni includono il rilevamento della posizione del codice tramite interfaccia di processo, l'impostazione di tutti i parametri di qualità, le regolazioni individuali dell'illuminazione per ogni configurazione in un gruppo, la memoria integrata dell'immagine errata e la protezione dell'accesso tramite password. L'elevata sicurezza di lettura del codice Data Matrix viene ulteriormente migliorata grazie al software professionale del lettore multicodice. Eccezionale rapporto prezzo-prestazione: il lettore multicodice offre alta funzionalità e prestazione al prezzo di un sensore.

Illuminazione ottimale
Oltre ad una regolazione automatica dell'illuminazione sono possibili anche adeguamenti manuali. Così è possibile attivare e disattivare manualmente ciascuno dei quattro elementi di illuminazione. Di conseguenza si ottengono ottimi risultati anche con superfici metalliche molto riflettenti.

Elevata sicurezza di lettura
Regolazione automatica del tempo di esposizione, adeguamento mediante illuminazione segmentata per superfici problematiche.

Sensore intelligente
Uscite configurabili; con la modalità di verifica viene ridotto il volume dei dati trasmessi.

Collegamento versatile
Interfaccia RS-232, Ethernet TCP/IP e EtherNet/IP. Rapidità nel processo: velocità dell'oggetto fino a 7 m/s.

Integrazione compatta
Illuminazione, ottica, analisi e interfacce in un corpo adatto ad applicazioni industriali.

Semplice da utilizzare
Il sistema viene configurato ed è operativo in pochi minuti, con software PC o direttamente sul sensore.

Leggere i codici: per codici 1D e 2D nonché testo. Per il monitoraggio di processi nell'automazione industriale. Applicazioni di tracciabilità, controllo e identificazione del prodotto. Codici: QR, PDF, DM, a barre e OCR

Il lettore multicodice di ifm rileva una moltitudine di codici 2D e 1D nonché testo. Il codice 2D standard può essere applicato in modi diversi: stampato su carta, inciso a laser oppure bulinato su una superficie metallica.

Il prodotto compatto viene installato con il rispettivo set di montaggio e collegato al sistema di controllo (PLC) tramite l'interfaccia di processo. La parametrizzazione si esegue tramite cavo Ethernet usando un PC standard.

Un esempio applicativo: in base al codice Data Matrix, il lettore multicodice rileva tamponi di cotone, confezionati in modo igienico, al loro passaggio su un nastro trasportatore.

Distanza operativa / dimensioni del campo immagine