1. Home
  2. Soluzioni software
  3. Soluzioni di sistema
  4. LR SMARTOBSERVER per pompe

Condition Monitoring per pompe

Soluzione di sistema - Condition Monitoring per pompe

L'usura delle pompe dovuta a errori di regolazione, cavitazione, trasporto di aria ecc. causa ulteriori danni molto costosi. Stazioni critiche si trovano in particolare nelle pompe per

  • Lubrorefrigeranti
  • Impianti di depurazione
  • Impianti idraulici
  • Approvvigionamento idrico
  • Trattamento dell'acqua
  • Pompe di processo nell'industria alimentare

In combinazione con LR SMARTOBSERVER, i dati di misura vengono registrati e, in caso di superamento dei valori limite, viene emesso un allarme.

Con un monitoraggio supportato da sensori (es. verifica della quantità di lubrorefrigerante) è possibile evitare stati operativi sfavorevoli. Gli interventi di manutenzione vengono organizzati in tempo e quindi ridotti i tempi di fermo. La garanzia di qualità è anche qui in primo piano. Nei quadri elettrici vengono integrate le centraline di controllo (VSE) come interfacce di comunicazione per i sensori di processo nella pompa (flusso, accelerazione ecc.). Tramite interfaccia Ethernet o WLAN, i dati sono a disposizione di un PC/server con software LR SMARTOBSERVER (le varianti CE / Express o server in base all'applicazione) per l'analisi.

Tipici componenti del sistema:

  • Pompa con centraline diagnostiche
  • VSE con morsettiera (opzione WLAN)
  • Server e base dati
  • PC con software SMARTOBSERVER per la visualizzazione dei valori di processo