1. Home
  2. IO-Link

Comunicazione punto a punto

Il fascino di IO-Link

In passato, gli interruttori binari si limitavano quasi sempre a semplici segnali di commutazione o valori analogici. Oggi i dati di sensori più intelligenti costituiscono la base per la prossima rivoluzione industriale. Sensori che con la tecnologia chiave IO-Link estrapolano tutte le informazioni dal vostro impianto e dalla vostra macchina.

IO-link è nato dalla cooperazione di aziende leader nella produzione di sensori, attuatori e sistemi di controllo. Ne è risultata un'interfaccia standard per l'automazione, indipendente dal bus di campo, la quale permette all'operatore di realizzare un collegamento punto a punto senza indirizzamenti complessi.

Sfruttate il fascino di IO-Link e contattateci ora per mantenere efficienti e competitivi i vostri processi produttivi di domani.

IO-Link – Vantaggi

Grazie ai sensori IO-Link di ifm, si aprono oggi possibilità completamente nuove per l'operatore. Per esempio, vengono generati ulteriori dati dei sensori che possono essere utilizzati per ottenere la massima efficienza e per contenere i costi. Dalla macchina all'ERP è possibile una trasparenza dei processi che ottimizza nel migliore dei modi la vostra attuale automazione. Ma i vantaggi di IO-Link non finiscono qui

Prodotti IO-Link

Un sistema IO-Link è costituito da un master IO-Link e da uno o più dispositivi IO-Link.

IO-Link è un sistema di comunicazione da punto a punto, standard per tutti i costruttori, per collegare sensori e attuatori a un sistema di automazione.

Catalogo IO-Link

IO-Link - we connect you!

Caratteristiche, vantaggi, esempi di applicazione, sensori e componenti: questo catalogo illustra tutto ciò che è importante sapere su IO-Link. Scarica il catalogo come file PDF e approfitta dei vantaggi di IO-Link.

Utilizzate i dati del sensore completamente.

Con il percorso a Y di ifm potete utilizzare i dati dei sensori nella loro completezza.