You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States

Potente alimentatore switching con grande riserva di potenza

Potente alimentatore switching con grande riserva di potenza

  • 50 % di riserva di potenza per max. 4 secondi
  • Ingresso multitensione AC
  • Dimensioni compatte
  • Alta efficienza di circa il 95 %
  • LED per overload e uscita DC OK

Potenti
Con il 50% di riserva di potenza fino a 4 secondi, gli alimentatori hanno una potenza sufficiente per poter far fronte a brevi picchi di corrente anche durante il funzionamento nel range limite.

Efficienti
Gli alimentatori sono concepiti per un'elevata efficienza energetica di circa il 95%, ossia ben oltre la media. Ciò fa risparmiare i costi energetici e riduce il calore residuo nell'armadio elettrico.

Compatti
Grazie ad un'innovativa tecnologia, i nuovi alimentatori di ifm richiedono molto meno spazio nel quadro elettrico rispetto agli alimentatori comuni.

Riserva di potenza
Gli alimentatori hanno una riserva di potenza del 50% fino a 4 secondi per far fronte, con affidabilità, anche a brevi carichi di corrente.

Limitazione della corrente di entrata
Al posto di una limitazione della corrente di entrata con un semplice elemento NTC, il carico dei condensatori nei nuovi alimentatori switching di ifm viene controllato da microprocessore. Ciò garantisce un'attivazione ottimale della tensione di alimentazione.

Lunghi tempi di mantenimento
In caso di blackout della tensione di rete, ad es. a causa di commutazioni nella rete di alimentazione, la tensione di alimentazione è garantita per vari millisecondi.

Ampio campo della temperatura di esercizio
Gli alimentatori switching di ifm forniscono la potenza nominale specifica per tutto il campo di temperatura. Solo a partire da una temperatura di esercizio di 60°C è necessario tener conto della curva di declassamento.

Morsetti doppi
Tutti gli alimentatori switching da 24 V sono dotati di morsetti doppi. Ciò semplifica il cablaggio rendendo il quadro elettrico più ordinato.