1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensore di temperatura con ghiere

Sensore di temperatura con ghiere

Sensori di temperatura con rapida regolazione meccanica

  • Campo di misura -25...+40°C
  • Due uscite di commutazione
  • Semplice regolazione tramite due ghiere ben leggibili
  • Blocco meccanico contro manomissioni involontarie
  • Precisione: ± 3K

Regolazione facile e sicura
I sensori di temperatura TK servono per il monitoraggio di fluidi liquidi e gassosi e hanno punti di commutazione impostabili in modo intuitivo tramite due ghiere. Ovunque siano richieste soluzioni semplici, i sensori TK sono una vera alternativa. Non è necessaria alcuna parametrizzazione complicata tramite software. La temperatura richiesta viene impostata tramite ghiere ben leggibili, senza che l'impianto sia in funzione. Inoltre, gli stati di commutazione vengono perfettamente visualizzati tramite LED.
 

Versioni
I sensori sono disponibili con un punto di commutazione e uno di disattivazione (TK6xxx) oppure con due punti di commutazione con isteresi fissa (TK7xxx). I sensori di temperatura TK sono sempre la scelta giusta per un utilizzo rapido e semplice.