1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di temperatura con connettore DEUTSCH, AMP o M12

Sensori di temperatura con connettore DEUTSCH, AMP o M12

Sensori di temperatura per macchine mobili

  • Corpo compatto con raccordo a processo G 1/4
  • Rapido tempo di risposta: T05 / T09 = 1 s / 3 s
  • Sonde con lunghezza da 25...200 mm
  • Campo di misura -50...150 °C
  • Robusti grazie al corpo saldato in acciaio inox

Compatti per macchine mobili
I connettori dei nuovi sensori di pressione PT/PU permettono un'installazione rapida e semplice nelle macchine mobili.
I sensori hanno inoltre una membrana di misura a film sottile, saldata direttamente al raccordo a processo. Questa tecnologia garantisce un'elevata precisione in un corpo ultracompatto, con dado di soli 19 mm, ad un rapporto prezzo-prestazione ottimizzato.

Campi di applicazione
I sensori PT/PU sono concepiti per macchine mobili e sono particolarmente adatti per applicazioni idrauliche e pneumatiche con alta pressione di esercizio.
Grazie all'alta resistenza a vibrazioni e urti, all'alto grado di protezione, all'ottima resistenza EMC e alla conformità E1, i sensori PT/PU sono particolarmente adatti per macchine mobili.


Attuale scheda informativa