1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Misurazione della pressione assoluta

Misurazione della pressione assoluta

Nuovi trasmettitori di pressione assoluta PT con diversi campi di misura

  • Campo di misura 0...1/1,6/4/10 bar assoluti e uscita analogica 4...20 mA
  • Cella di misura resistente in acciaio inox
  • Dimensioni compatte con raccordo a processo G 1/4
  • Precisione di misura minore di 0,8 %, ripetibilità minore di 0,1 %
  • Collegamento facile con connettore M12

Sensori di pressione assoluta
ifm ha ampliato la sua vasta gamma di sensori di pressione con i sensori di pressione assoluta. La nuova serie PT05 con cella di misura robusta in metallo, raccordo a processo G 1/4, connettore M12 e uscita analogica è disponibile per i campi di pressione più diffusi fino a 10 bar.

Funzionamento
I sensori di pressione assoluta funzionano indipendentemente dalla pressione atmosferica circostante distinguendosi così dai sensori di pressione relativa. La misurazione non è condizionata da variazioni della pressione atmosferica dovute a fenomeni meteorologici o all'altitudine. Si tratta di un fattore decisivo nelle applicazioni con vuoto che richiedono una regolazione esatta della pressione. I sensori di pressione assoluta non richiedono ventilazione, quindi sono escluse misurazioni errate dovute a raccordi di sfiato ostruiti. Tra i sensori di pressione, i nuovi dispositivi sono gli "esperti" per funzioni speciali.