1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Trasmettitore di livello LR9020 con corpo a tenuta e parametrizzazione IO-Link

Trasmettitore di livello LR9020 con corpo a tenuta e parametrizzazione IO-Link

Misurazione continua del livello con uscita analogica e IO-Link

  • Uscita analogica, di commutazione e trasmissione del valore di processo tramite IO-Link.
  • Pratica parametrizzazione tramite PC con IO-Link o master IO-Link.
  • Lunghezze della sonda da 10 a 160 cm.
  • Se necessario, la sonda può essere tagliata in lunghezza.
  • Piccole dimensioni per spazi ristretti.

Robusti e affidabili
Il sensore LR9020 è molto resistente in condizioni ambientali difficili o in processi di lavaggio ad alta pressione. Le sue piccole dimensioni ne consentono il montaggio anche in spazi ristretti. La comunicazione IO-Link digitale previene interferenze nella trasmissione del valore letto.

Di successo grazie alla struttura modulare
Grazie alla possibilità di tagliare le sonde in lunghezza o sostituirle, il sensore LR permette di ridurre lo stoccaggio e ne semplifica la sostituzione.

Pratica parametrizzazione
Già prima di installarlo, l'utente può parametrizzare il sensore sul PC tramite IO-Link. Tutti i dati della parametrizzazione possono essere copiati su altri sensori, ad es. per impianti uguali.


Attuale scheda informativa