1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensore di livello per aree igieniche, in zone potenzialmente esplosive

Sensore di livello per aree igieniche, in zone potenzialmente esplosive

Affidabile rilevamento del livello con LMT

  • Approvato per zone ATEX della categoria 3D/3G
  • Impostabile su altri fluidi, come ad es. alcool, utilizzando IO-Link
  • Design per applicazioni igieniche, con sistema di tenuta non soggetto a manutenzione
  • Corpo robusto in inox, resistente ad urti e vibrazioni
  • "plug & play" con impostazione di fabbrica su fluidi a base di olio

Rilevamento del livello limite in atmosfere esplosive
I sensori LMT controllano in modo affidabile i livelli nei serbatoi di accumulo in zone potenzialmente esplosive e possono essere utilizzati nella zona 2 e 22.

Per l'industria alimentare
Grazie ai materiali di alta qualità come inox (1.4404 / 316L) e PEEK, il sensore è conforme a tutti i requisiti per il settore igienico. Ciò include anche le certificazioni quali EHEDG e FDA.

Un sensore per tutti i fluidi
Il sensore LMT può essere tarato su quasi tutti i fluidi liquidi e viscosi nonché polvere.
Grazie a due uscite di commutazione, configurabili l'una indipendentemente dall'altra, è possibile distinguere due fluidi nella medesima applicazione. La parametrizzazione si esegue comodamente tramite IO-Link.