1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Protezione da tracimazione

Protezione da tracimazione

Alternativa affidabile al sensore a galleggiante, con commutazione rapida

  • Montaggio flessibile, indipendentemente dalla posizione
  • Involucro robusto in inox, resistente ad urti e vibrazioni
  • "plug & play" – impostazione di fabbrica su fluidi a base di acqua
  • Tramite IO-Link, impostabile su altri fluidi, ad es. olio
  • Soppressione di depositi

Affidabili e flessibili
I sensori LMTx9x sono ideali per un'affidabile protezione da tracimazione. Versioni con lunghezza diversa e vari raccordi a processo consentono un montaggio versatile e indipendente dalla posizione.

IO-Link per maggior trasparenza
I sensori possono essere tarati per tutti i liquidi inquinanti. La parametrizzazione si esegue comodamente sul PC tramite IO-Link e interfaccia USB.
La trasmissione digitale del valore letto garantisce massima trasparenza.

Robusti
Il corpo in inox di alta qualità è resistente a urti e vibrazioni.