1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Misurazione idrostatica del livello per diverse applicazioni

Misurazione idrostatica del livello per diverse applicazioni

Sonda a immersione in inox con diversi materiali del cavo e lunghezze

  • Cavo PUR o FEP per un'alta resistenza al fluido
  • Versione con omologazione ATEX per gruppo I cat. M1 e gruppo II cat. 1G e 1D
  • Buona precisione totale e stabilità nel tempo
  • Compensazione della pressione tramite canale autoventilante

Applicazioni
Le sonde a immersione PS servono per la misurazione del livello in recipienti, serbatoi, pozzi, corsi d'acqua, pozzi di petrolio e impianti di depurazione. La precisione di 0,5% e la stabilità nel tempo pari a 0,2% all'anno contribuiscono al funzionamento sicuro della sonda.

Robuste, affidabili e flessibili
Tutte le sonde hanno un corpo robusto in inox. Per applicazioni standard si consiglia il conveniente cavo PUR. Per applicazioni nelle quali è richiesta un'alta resistenza al fluido (es. liquame, oli o carburanti) è disponibile il cavo FEP. 

Le sonde a immersione ATEX PS3xxA servono per la misurazione del livello in zone potenzialmente esplosive. I sensori possono essere utilizzati nella zona 0, 1 e 2 nonché nella zona 20, 21 e 22 e nel settore minerario. L'omologazione GL ne permette l'uso nel settore marino.